Integral

2044UAP150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582300192
Número de producto:
2044UAP150R36-32S30 4xM6
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

2046UAP150R36-32S30 4xM6

Rueda giratoria con freno total, Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV

Accessories

Accessories

Profile bar R26x1000 S

 

Bearing Bush

casquillo de cojinete para sostener la barra de transmisión  

Change lever 28 S45°

 

Adaptor

Adaptador para albergar palanca redonda a medida  

Change Lever 24

Palanca de transmisión (24 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  

Change Lever 65

Palanca de transmisión (65 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  

Double Lever 45 left - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Double Lever 45 right - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Double Lever 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Double Lever 45 left - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Double Lever 45 right - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Double Lever 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 45 left - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 45 right - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 180 30 - silver

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.  

Lever 180 30 - grey

Disponemos de distintos tapones de colores para los pedales de freno. Por favor indique los tapones necesario en su pedido.