E-Drive optima
EDOAUFF125P60
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics, Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions, Instituciones médicas, Retail Logistics |
---|---|
Nombre del producto | E-Drive optima |
Tipo de producto | Drive Unit |
Peso total | 7.26 KG |
Soporte
Material | Electric |
---|---|
La forma de la horquilla | Drive |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Cojinete | Flanged wheel |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|