Duratech
TOP160x50-Ø20
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Nombre del producto | Duratech |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 850 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 1020 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 850 KG |
La capacidad de carga es estática | 1700 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 1.14 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Tipo de cojinete | 6204 |