Compacta
1298UOI014P80
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Nombre del producto | Compacta |
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 15 KG |
La capacidad de carga es estática | 30 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 13.5 mm |
Ancho total | 19 mm |
Peso total | 0.01 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Straight |
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 19 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 14 mm |
Ancho de banda de rodadura | 14 mm |
Anchura del aro | 14 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Round plate |
---|---|
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 20 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 20 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 2.5 mm |