Agila
2470UAP100P50
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 38 mm |
Radio giratorio | 88 mm |
interferencia de giro | 176 mm |
Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 77 mm |
Ancho de la placa | 67 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 135 mm |
Ancho total | 60 mm |
Peso total | 0.68 KG |