Agila light
1470POO075P40
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
---|---|
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Deserción | Abrasion resistance very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Pasivado azul |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 62.5 mm |
interferencia de giro | 125 mm |
Diámetro del domo | 41 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro | 75 mm |
Diámetro del aro | 75 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
Anchura del aro | 25 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Square plate |
---|---|
Longitud de la placa | 60 mm |
Ancho de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Professional Furniture |
---|---|
Nombre del producto | Agila light |
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 50 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 100 mm |
Ancho | 44 mm |
Ancho total | 44 mm |
Peso total | 0.25 KG |