Accessory
P41-65x65 / 10
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
Ancho de la placa | 65 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 42 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 47 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6 mm |
Longitud de la placa | 65 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 47 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 42 mm |
Tipo de ajuste | Square plate |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.12 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 12 mm |