¿Por qué necesita ruedas con función de seguridad?
Las ruedas con función de seguridad garantizan que la rueda se bloquee automáticamente y sólo sea capaz de moverse cuando se acciona la palanca correspondiente con la mano. Mientras la palanca esté activada, las ruedas pueden moverse.
Si la palanca permanece intacta, la rueda se bloquea automáticamente. Este sistema garantiza un soporte seguro y excluye así los movimientos involuntarios. En términos técnicos, esto también se conoce como ruedas con freno de hombre muerto.
Por esta razón, en TENTE desarrollamos ruedas con función de seguridad.


Nuestras soluciones para usted
Nuestras ruedas con función de seguridad pueden utilizarse en una amplia gama de sectores. En todos los lugares en los que tenga que transportar personas o cargas, la seguridad laboral debe ser su máxima prioridad. ¿Quizás trabaja en la industria, en el sector médico o incluso fabrica usted mismos productos de movilidad y necesita ruedas con función de seguridad?
No hay problema. Tenemos la solución de movilidad adecuada, ya que nuestras ruedas con función de seguridad son ideales para todas las áreas de aplicación que requieren un riesgo reducido de lesiones. Entre ellas se encuentran la tecnología médica, las ruedas para muebles escolares o de oficina con función de seguridad, el mobiliario de barcos o trenes, los carros de equipaje y los carros de transporte con capacidad de carga media y pesada.
Sus ventajas con nuestras ruedas con función de seguridad
- Mayor seguridad durante el transporte de personas o cargas pesadas.
- Mayor seguridad y salud laboral.
- Mayor eficiencia, ya que las ruedas con función de seguridad no tienen que bloquearse con el pie.
- Cumpla con todos los requisitos de transporte diarios en su instalación.
- Puede utilizar nuestras ruedas con función de seguridad en todos los sectores.
- El sistema está integrado en la rueda y, por lo tanto, está protegido de influencias ambientales como el polvo, las salpicaduras de agua y la suciedad.
Si desea beneficiarse de estas ventajas con nuestras ruedas con función de seguridad, le invitamos a ponerse en contacto con uno de nuestros expertos. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto que aparece a continuación en unos pocos pasos y encontraremos una solución conjunta y segura para usted, junto con nuestro experto.


¿Qué áreas incorporan el sistema de freno de hombre muerto?
Conocemos este tipo de ruedas con sistema de freno de hombre muerto por los carros de equipaje de los aeropuertos. Este diseño de rueda con freno de hombre muerto activa la rueda sólo cuando se presiona la palanca prevista para ello. En otras palabras, el carro sólo puede moverse cuando se presiona la palanca de empuje porque esta acción libera el freno. Las ruedas con freno de hombre muerto se bloquean inmediatamente cuando se sueltan y garantizan así un bloqueo seguro de las ruedas. Esto evita que los carros se desplacen por un momento de descuido.
Otros carros con ruedas con freno de hombre muerto funcionan de la misma manera. En cuanto se presiona el asa de empuje, el freno se libera automáticamente. Una vez que se suelta el asa, el freno de las ruedas giratorias se cierra automáticamente y el carro se detiene inmediatamente.
Al utilizar una rueda giratoria con freno de hombre muerto, el usuario siempre tiene el control de la rueda. Incluso si el usuario se olvida de bloquear la rueda, no se producirá un movimiento peligroso de la rueda, ya que está bloqueada por defecto. Esto es especialmente importante para la seguridad de las personas. La rueda giratoria con freno de hombre muerto aumenta el nivel de seguridad en el trabajo para las personas y el equipo.