2040UAX200R05-28
2040UAX200R05-28
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 70 mm |
---|---|
Color | Grey white (RAL9002) |
Diámetro del domo | 70 mm |
La forma de la horquilla | Closed |
Material | Steel sheet, medium |
Radio giratorio | 160 mm |
desplazamiento | 60 mm |
interferencia de giro | 320 mm |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 35 mm |
---|---|
Anchura del aro | 35 mm |
Cojinete | Precision ball bearing, sealed |
Color de la banda de rodadura | Slate grey (RAL7015) |
Color del aro | Slate grey (RAL7015) |
Diámetro | 200 mm |
Diámetro del aro | 200 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 59 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide |
Nombre de aro 0 (ERP) | Maxtech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Ajuste
Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |
---|---|
Diámetro del perno | 28 mm |
Longitud del perno | 45 mm |
Posición de la rosca del perno | 19 mm |
Tipo de ajuste | Solid stem, round |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 70 mm |
---|---|
Certificación | Tested and monitored by TÜV Süd |
Estándar | EN12531 - Hospital Bed Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
La capacidad de carga es estática | 450 KG |
Nombre del producto | Integral |
Peso total | 1.61 KG |
Rango de temperatura (máximo) | -25°C, 80°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -25°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 229 mm |