Lexicon: R
Resistencia de arranque, rodadura y giro de las ruedas
Si desea configurar un dispositivo en movimiento, primero debe superar la resistencia de arranque. La maniobrabilidad del equipo a partir de entonces está influenciada por la resistencia al balanceo y al giro. La resistencia depende de varios factores, incluyendo:
+ Carga
+ Diámetro de rueda
+ Material de la rueda
+ Tipo de rodamientos
El tipo, número y disposición de las ruedas afectan la maniobrabilidad. Un dispositivo que solo tiene que moverse hacia adelante, por ejemplo, puede equiparse exclusivamente con ruedas fijas. Si se requiere dirección, una combinación de ruedas fijas y giratorias o el uso de ruedas giratorias con bloqueo direccional es ideal.