Diferentes versiones de lubricadores
Existen diferentes tipos de boquillas de lubricación, como las boquillas de lubricación cónicas, planas y de bolas. Las propiedades de estos diferentes modelos están estandarizadas de acuerdo con Normas DIN Las boquillas de engrase cónicas, por ejemplo, tienen una rosca de inserción cónica según DIN 71412 y son adecuadas para pistolas de engrase tanto manuales como mecánicas. Las boquillas de lubricación planas (según DIN 3404), por otro lado, tienen una fina rosca para atornillar y están destinadas a puntos de lubricación con un gran volumen de lubricante. Las boquillas (estandarizados según DIN 3402) rara vez se usan en la actualidad. Tienen un hilo cónico y requieren un acoplador de pistola de grasa con ajuste no positivo.