Omikron
9250STP400P66
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Straight |
rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
desplazamiento | 115 mm |
Radio giratorio | 315 mm |
interferencia de giro | 630 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet steel, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 400 mm |
Ancho de banda de rodadura | 100 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 250 mm |
Ancho de la placa | 200 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 210 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 160 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 17 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Omikron |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 3200 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 3840 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 3200 KG |
La capacidad de carga es estática | 6400 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 470 mm |
Peso total | 54.82 KG |