Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
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
Material del cuerpo | Sheet steel, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 500 mm |
Ancho de banda de rodadura | 150 mm |
El diámetro del agujero del eje | 50 mm |
Longitud del cubo | 160 mm |
Anchura del aro | 150 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Novatech |
---|---|
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 5300 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 6360 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 5300 KG |
La capacidad de carga es estática | 10600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 62.35 KG |