Agila light
1470PAO050P30-11
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
---|---|
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Deserción | Abrasion resistance very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Pasivado azul |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 50 mm |
interferencia de giro | 100 mm |
Diámetro del domo | 41 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro | 50 mm |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 19 mm |
Anchura del aro | 19 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|---|
El diámetro del agujero del perno | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Professional Furniture |
---|---|
Nombre del producto | Agila light |
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 70 mm |
Ancho | 44 mm |
Ancho total | 44 mm |
Peso total | 0.16 KG |