Lexikon: W
Was ist bei der Auswahl von Kofferrollen wichtig?
Wer oft mit einem Koffer unterwegs ist, weiß, wie beschwerlich die Wege sein können. Da sind Koffer mit Rollensystemen perfekt geeignet, um die Belastung zu verringern und ein einfaches Manövrieren zu ermöglichen. Ideale Kofferrollen sind ähnlich groß und weich wie die von Inlineskates. Der Koffer lässt sich mit solchen Rollen leicht ziehen – selbst auf langen und unebenen Wegen. Werden neue Kofferrollen benötigt, müssen diese genau zum Koffer passen, damit die Mobilität gleichbleibt. Gerade die unterschiedlichen Eigenschaften von Rollen für Zwei-Rollen- Koffer und Vier-Rollen- Koffer sollten beachtet werden.
Zwei oder vier Kofferrollen?
Die Frage, ob ein Koffer über zwei oder vier Rollen verfügen sollte, ist zunächst einmal Geschmackssache. Es gibt aber auch logistische Gründe, sich für die eine oder andere Variante zu entscheiden. Einen Koffer mit zwei Rollen kann man in gekippter Position hinter sich herziehen. Das erleichtert das Manövrieren, allerdings muss man das Gewicht des Koffers mit dem Arm abfangen. Auf unebenen Böden sind die Rollen dieser Koffermodelle besonders gut geeignet, da sie meist größer und geschmeidiger sind als die von Vier-Rollen-Koffern und dadurch Unebenheiten einfacher ausgleichen können. Darüber hinaus stehen die Rollen üblicherweise weniger ab als bei Vier-Rollen-Varianten.
Für vier Rollen spricht wiederum die größere Flexibilität bei der Fortbewegung. Der Koffer kann um 360 Grad gedreht werden, was ihn besonders einfach zu manövrieren macht. Man kann ihn vor sich her oder neben sich schieben. Gerade in engen Gängen, zum Beispiel in Zügen oder Bussen, ist das ideal. Allerdings laufen die kleineren Rollen auf unebenen Böden nicht ganz so gut wie die von Zwei-Rollen-Koffern. Zudem muss man aufpassen, wenn man diese Koffer kippt und auf nur zwei Rollen zieht. Die Rollen nutzen sich dabei ungleichmäßig ab, was den Fahrkomfort beeinträchtigt.
Innovative Kofferrollen von TENTE
TENTE Kofferrollen sind intelligente Lösungen, die Ihre nächste Urlaubs- oder Arbeitsreise deutlich bequemer gestalten. Entdecken Sie unser breites Angebot oder lassen Sie sich von unseren Experten beraten. Wir beantworten Ihnen gerne ausführlich alle Fragen zu den verschiedenen Kofferrollen und helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Rollen für Ihren Koffer – kontaktieren Sie uns!