Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
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
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 80 mm |
Achsloch Durchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Hauptmerkmale
Produktname | Novatech |
---|---|
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 1400 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1680 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1400 KG |
Statische Tragfähigkeit | 2800 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 7,06 KG |