Alpha

3471PXU200P63

EAN:
4031582382167
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Alpha central

3476PXU200P69 L0-11

Die Feststellfunktion wird über einen Schaltnocken mittels eines Hebels ausgelöst. Der Hebel stellt sich automatisch in die Grundposition zurück. Schaltnockenbohrung längs zur Längsseite der Platte, SW11 mmLenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung mit integriertem Zentralfeststeller. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Hinweis: Das Feststellsystem ist drehunabhängig, somit ist der Betätigungshebel immer an derselben Stelle. Erweiterungsfähig für Zentralfeststellung durch eine Verbindungsstange.
Alpha

3470PXU200P63

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Diese Rolle entspricht den Bestimmungen für fahrbare Abfallbehälter nach DIN EN 840-5 und RAL-GZ 951/1 (SKZ-Zertifikat Nr. 116/03).
Alpha

3472PXU200P63

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Diese Rolle entspricht den Bestimmungen für fahrbare Abfallbehälter nach DIN EN 840-5 und RAL-GZ 951/1 (SKZ-Zertifikat Nr. 116/03).

Crossselling

Crossselling

Alpha central

3476PXU200P69 L0-11

Die Feststellfunktion wird über einen Schaltnocken mittels eines Hebels ausgelöst. Der Hebel stellt sich automatisch in die Grundposition zurück. Schaltnockenbohrung längs zur Längsseite der Platte, SW11 mmLenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung mit integriertem Zentralfeststeller. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Hinweis: Das Feststellsystem ist drehunabhängig, somit ist der Betätigungshebel immer an derselben Stelle. Erweiterungsfähig für Zentralfeststellung durch eine Verbindungsstange.
Alpha

3470PXU200P63

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Diese Rolle entspricht den Bestimmungen für fahrbare Abfallbehälter nach DIN EN 840-5 und RAL-GZ 951/1 (SKZ-Zertifikat Nr. 116/03).
Alpha

3472PXU200P63

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager Diese Rolle entspricht den Bestimmungen für fahrbare Abfallbehälter nach DIN EN 840-5 und RAL-GZ 951/1 (SKZ-Zertifikat Nr. 116/03).

Accessories

Accessories

Puretech

Directional lock 3471

Richtungsfeststeller für Rollenserie 3471  

Accessories

Accessories

Puretech

Directional lock 3471

Richtungsfeststeller für Rollenserie 3471