Alpha
3470PXU200P63
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
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Ausladung | 55 mm |
Schwenkradius | 155 mm |
Störkreis | 310 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, umweltfreundlich, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
Radlagerung | Gleitlager mit Kunststoff-Distanzrohr |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 137 mm |
Plattenbreite | 105 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Alpha |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 205 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 205 KG |
Statische Tragfähigkeit | 410 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 240 mm |
Gesamtgewicht | 2,51 KG |