Agila
2471DIK100P50
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
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Ausladung | 43,5 mm |
Schwenkradius | 131 mm |
Störkreis | 262 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 77 mm |
Plattenbreite | 67 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 56 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 61,5 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm |
Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Agila |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 135 mm |
Gesamtgewicht | 1,06 KG |