A
6 Beiträge in dieser Enzyklopädie-KategorieAbfallsammler: die richtigen Rollen für einen reibungslosen Ablauf
In Großküchen – ob im Restaurant, in der Kantine oder im Krankenhaus – sind Abfallsammler unerlässlich. Tag für Tag kommen riesige Mengen an Müll zusammen, die entsorgt werden müssen.
Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik
Die Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik sind sehr hoch.
Antimagnetische Rollen für das MRT-Gerät
Bei der Magnetresonanztomografie (MRT), einem bildgebenden Verfahren der medizinischen Diagnostik, werden starke Magnetfelder und magnetische Wechselfelder erzeugt.
Apparaterollen für den Einsatz im Innenbereich
Bei Apparaterollen handelt es sich um leichte Rollen mit einer Tragfähigkeit bis ca. 100 kg pro Rolle.
Ausgezeichnete TENTE Rollen: Levina und Integral
Klare Linien und zurückhaltende Formensprache überzeugen beim universal design award
Ausladung
Rollen lassen sich einteilen in nicht schwenkbare Bockrollen, die der Rolle ihre Richtungsstabilität geben, und vertikal schwenkbare Lenkrollen, die das Manövrieren ermöglichen.