Lexikon: R
Rollcontainer: Rollen finden
Rollcontainer findet man an vielen Orten. Ob in den eigenen vier Wänden im Home-Office, im Büro oder im Erste-Hilfe-Raum am Flughafen bzw. im Einkaufszentrum – das praktische Stauraummöbel ist flexibel einsetzbar. Damit es sich leicht bewegen, aber auch an einer Stelle sichern lässt, sind die passenden Rollen notwendig. Die ideale Lösung sind Lenkrollen mit Feststeller. Die Lenkrollen geben dem Rollcontainer seine Manövrierbarkeit, dank des Feststellers bleibt er sicher an der gewünschten Position stehen.
Die TENTE Rollcontainerrollen der Linie Linea verfügen über einen Radkörper aus Polyamid, eine Lauffläche aus Polyurethan und ein Präzisionskugellager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg pro Rolle. Unterschieden wird zwischen Linea safety Rollen mit automatischem Feststellsystem und der Linea light Serie mit Radfeststeller. Die TENTE Linea Möbelrollen überzeugen neben ihrer Funktionalität ebenso durch ihr Design. Ausgewählte Rollen wurden beispielsweise mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.
Besonders sichere Rollen für Rollcontainer bei der Feuerwehr
Rollcontainer kommen außerdem bei der Feuerwehr zum Einsatz, um die Ausrüstung zu transportieren. Wenn die Feuerwehrleute ausrücken, muss alles schnell gehen, aber gleichzeitig absolut sicher sein. Selbst bei schweren Lasten müssen die Rollen am Rollcontainer daher sowohl einfach zu bewegen als auch festzustellen sein. Dafür haben wir eine innovative Lösung entwickelt: TENTE 349D. Die Bockrollen mit einer dynamischen Tragfähigkeit von bis zu 350 kg sind mit einem automatischen Feststellsystem ausgestattet. Das heißt, die Bremse ist grundsätzlich wirksam und die Rolle somit immer festgestellt. Erst wenn ein Bügel manuell gelöst wird, kann der Container bewegt werden. Droht der Container wegzurutschen, können die Feuerwehrleute den Bügel loslassen und schon greift das Feststellsystem wieder.
Überzeugen Sie sich von den hochwertigen TENTE Rollen für Rollcontainer. Wenn Sie eine individuelle Lösung benötigen, kontaktieren Sie uns – wir entwickeln innovative Rollen für Ihre Anwendung!