Unsere Antwort für Ihren Schwerlasttransport

Schwerlastrollen in 160 Varianten: Mit der Omikron-Familie transportieren Sie Ihre schweren Lasten sicher und zuverlässig

Die Omikron – Ihre Schwerlastrolle für extreme Anforderungen

Die Omikron Schwerlastrolle bietet eine außergewöhnliche Tragfähigkeit von 15.000 kg/Rolle im Standartprogramm (>15.000 kg/Rolle auf Anfrage) und setzt neue Maßstäbe in Leistung und Zuverlässigkeit.

Neben der hohen Tragkraft kommt es auch darauf an, schwere Lasten sicher zu bewegen. Omikron Schwerlastrollen wurden entwickelt, um selbst unter extremen Bedingungen eine sichere Manövrierbarkeit zu gewährleisten. Diese erreichen wir durch:

  • Das robuste Gehäuse ist auf höchste Belastbarkeit ausgelegt. Geschweißt aus massivem Stahl bietet es durch die hochwertige Verzinkung eine lange Lebensdauer.

  • Hochwertige und massive Schwenklager sorgen für hervorragende Schwenkeigenschaften unter hoher Belastung.

  • Unser neuer Standard: Auf Wunsch sind die Omikron-Rollen feststellbar. Dafür stehen Ihnen Radfeststeller in zwei Varianten zur Verfügung: Feststellfunktion per Kick-Pedal oder per Handhebel

  • Außerdem neu: Schwerlastlenkrollen mit Richtungsfeststeller (diese Rollen-Variante kann nachträglich mit einer Radfeststellfunktion erweitert werden).

Die perfekte Schwerlastrolle für superschwere Transportfahrwerke

Das Standardprogramm der Omikron-Familie umfasst 160 Varianten von Schwerlastrollen im Baukastenprinzip. Hier finden Sie die passende Lösung für Ihre superschweren Transportanforderungen. Ob in der Logistik, im Bergbau, im superschweren Maschinenbau oder in der Windkraftindustrie: Mit Omikron Schwerlastrollen setzen Sie auf eine robuste und zuverlässige Lösung, mit der Sie immer auf der sicheren Seite sind. Egal wie schwer die Anforderung ist und egal, auf welchem Untergrund sie transportiert werden muss.

Mit dem Relaunch unserer Omikron-Familie haben wir auch die Raddurchmesser-Vielfalt im Standardbereich und die Auswahl der Radtypen erweitert. So transportieren Sie Ihre schweren Lasten nicht nur äußerst sicher, sondern auch leichter, bodenschonender und geräuscharm – auch auf herausfordernden Untergründen.

Und sollte die passende Lösung für Ihre anspruchsvolle Aufgabe nicht dabei sein, ist die Omikron-Rolle je nach Kundenwunsch individuell anpassbar.

Ihre Vorteile mit Omikron Schwerlastrollen


  • Unsere stärkste Einradrolle besitzt eine Tragfähigkeit von 9.000 kg – die stärkste (Standard-) Doppelrolle 15.000 kg Tragfähigkeit. (Auf Anfrage ist eine Tragfähigkeit >15.000 kg/Rolle möglich).

  • Mit Richtungs- und Radfeststeller erhältlich.

  • Baukastenprinzip bestehend aus den unterschiedlichsten Befestigungsplatten, Radtypen und Gehäusevarianten.

  • 160 Rollenvarianten im Standardprogramm: ergänzte Vielfalt von Schwerlasträdern für jeden Untergrund, erweiterte Raddurchmesser für jede Anwendung und neue, flexible Feststellkombinationen (auch zum Nachrüsten).

  • Die Omikron kann auf Wunsch mit zusätzlichen Fußschutzvorrichtungen ausgestattet werden.

  • Ideale Wahl für superschwere Transportfahrwerke in verschiedenen Branchen.

Entfesseln Sie Ihr Potenzial mit unseren Omikron Schwerlastrollen

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Handhabung Ihrer schwersten Lasten zu vereinfachen. Mit Omikron investieren Sie in Qualität, Zuverlässigkeit und Spitzenleistung.

Lassen Sie sich von einigen unserer bisherigen Projekte inspirieren:

Für unseren dänischen Kunden P.Lindberg Industri A/S haben wir eine Mobilitätslösung für den Transportwagen eines 108 Meter langen und mehr als 50 Tonnen schweren Rotorblatts einer Windkraftanlage gefunden.

Mehr erfahren


Unser belgischer Kunde AVT Europe konstruiert Schwerlasttransporter, die bis zu 63.000 kg tragen müssen – dafür verwendet er unsere Omikron Schwerlastrollen.

Mehr erfahren


Unsere Omikron Schwerlastrollen werden von unseren Kunden in anspruchsvollen Aufgaben erfolgreich eingesetzt – auch außerhalb des Standards, da die massive Rollenkonstruktion je nach Kundenwunsch anpassbar ist.

Neugierig geworden? Erfahren Sie mehr über die Vielfalt der Schwerlastrolle in der Omikron-Broschüre und kontaktieren Sie uns, um mehr über Omikron zu erfahren und Ihre Anforderungen zu besprechen. Nutzen Sie dafür einfach das unten stehende Kontaktformular. Unser Spezialist wird sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.