ALLGEMEIN

Safety first: Automatische Radfeststeller

Unsere Safety-Produkte sind mit einer zuverlässigen Feststellfunktion ausgestattet, die für maximale Sicherheit bei einfacher Handhabung sorgt:

Die Räder werden beim Betätigen der Bedienung per Hand, Fuß oder elektrischer Taste freigegeben und lassen sich solange bewegen, wie die Entsicherung aktiv betätigt wird. Werden der Hebel, Schalter oder das Pedal losgelassen, ist die Radfeststellung automatisch aktiviert und die Rolle verriegelt. Das System sorgt auf diese Weise selbsttätig für einen sicheren Stand, der unbeabsichtigtes Bewegen und Fehlbedienung ausschließt.

Unsere Produktlösungen mit Safety-Funktion eignen sich hervorragend für alle Anwendungsbereiche, bei denen es darum geht, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dazu zählen die Medizintechnik, Mobiliar in Büros und Schulen, Schiffen oder Zügen, Gepäcktrolleys sowie Geräte und Transportwagen mit mittlerer und schwerer Tragfähigkeit.