ALLGEMEIN

Mehr als nur Farbe: Oberflächengestaltung

Der Gestaltung unserer Rollenoberflächen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Je nach Anforderungsprofil kommen unterschiedliche Farbgebungsverfahren zum Einsatz: Bedrucken, Lackieren und vollständige Durchfärbung.

Allein für die Bedruckung der Abdeckkappen stehen uns drei Verfahren zur Verfügung: Der Laserdruck bietet verschiedene Grautöne und eignet sich damit ideal für Logo und Texte. Der Tampondruck erlaubt beliebigen Farbeinsatz, sodass Logos und Symbole farbig wiedergegeben werden können. Der UV-Direktdruck kennt ebenfalls keine Farbbeschränkungen und empfiehlt sich insbesondere für die Darstellung von Bildmotiven. Beim Lackierverfahren können auch Gabel und Gehäuse der Rolle mit einem individuellen und hochwertigen Oberflächenfinish versehen werden – auf Wunsch auch mit Speziallacken.

Neben Farbgebung und Druckbild lässt sich je nach Verfahren auch der Glanzgrad definieren. Die größtmögliche Unempfindlichkeit gegenüber mechanischen Einflüssen bietet der Einsatz durchgefärbter Kunststoffe. Über die homogene Farbgebung der Bauteile hinaus, können auf Werkzeugebene unterschiedliche Glanzgrade und Texturwünsche individuell umgesetzt werden.