![](https://cdn.tente.com/media/66/0a/2e/1698323363/Precision%20and%20cone%20ball%20bearing.jpg)
Präzisions- und Konuskugellager
Kugellager sind eine Unterart der Wälzlager, bei denen Kugeln als Wälzkörper zwischen Innen- und Außenring eingesetzt werden. Sie bieten dadurch bessere Laufeigenschaften im Vergleich zu anderen Radlagerungen wie Rollen- oder Gleitlagern. Bei den Kugellagern unterscheidet man wiederum unter anderem zwischen Konus- und Präzisionskugellagern.
Ebenso überzeugt das Präzisionskugellager – die hochwertigste Lagerung nach DIN – durch sehr gute Laufeigenschaften, hohe Tragfähigkeit und Beständigkeit. Spezielle hitzebeständige Präzisionskugellager können zudem bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen eingesetzt werden.
Auswahl des passenden Kugellagers
Zusammen mit anderen wichtigen Faktoren wie der Lauffläche, dem Schwenklager und dem Raddurchmesser beeinflusst die Lagerung die Qualität der gesamten Rolle. Daher muss immer die für die individuellen Anforderungen passende Lagerart ausgewählt werden. Wichtige Faktoren sind zum Beispiel die Umgebung, in der die Rollen eingesetzt werden, die Belastung und die Einsatzdauer sowie - geschwindigkeit. Bei besonders hohen Ansprüchen ist das Präzisionskugellager aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften am besten geeignet.
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des idealen Kugellagers benötigen, kontaktieren Sie uns – wir unterstützen Sie mit Rad und Tat!