Antimagnetische Rollen für das MRT-Gerät
Bei der Magnetresonanztomografie (MRT), einem bildgebenden Verfahren der medizinischen Diagnostik, werden starke Magnetfelder und magnetische Wechselfelder erzeugt. Das stellt besondere Anforderungen an das Gerät und all seine Komponenten, ebenso wie andere Gegenstände, die sich in dem Raum befinden. So müssen zum Beispiel auch Rollen bestimmte Eigenschaften aufweisen, um am MRT-Gerät eingesetzt werden zu können.
Die wichtigste Voraussetzung für die Rollen ist, dass sie antimagnetisch sind. Würden magnetische Rollen verwendet, würde das Magnetfeld gestört und das Verfahren könnte nicht erfolgreich durchgeführt werden. Bei der MRT werden magnetische Flussdichten von bis zu 3,0 T (Tesla) erzeugt, sodass die Rollen für ein Magnetfeld dieser Stärke geeignet sein müssen.
Weitere Faktoren sind die Flexibilität und Stabilität. Auf der einen Seite müssen die Rollen über einen leichten Lauf verfügen, sodass sie schnell und einfach in die richtige Position gebracht werden können. Auf der anderen Seite ist der feste Stand des MRT-Geräts elementar wichtig: Unnötige Bewegungen machen die Bilder unbrauchbar und müssen daher zwingend vermieden werden.
TENTE Linea Rollen für medizintechnische Geräte
Die TENTE Linea Serie ist für medizintechnische Geräte wie das MRT die ideale Lösung. Die Lenkrollen lassen sich leicht manövrieren, sind dabei durch einen Feststeller mit nur einer einfachen Bewegung zu sichern. Sie können sowohl bei geschlossenen Systemen als auch beim offenen MRT, beispielsweise in Form eines mobilen C-Bogens, eingesetzt werden.
Für individuelle Bedürfnisse entwickeln wir gerne in Abstimmung mit Ihnen spezielle Mobilitätslösungen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!