Lexikon Übersicht
Die neusten Einträge
Antimagnetische Rollen für das MRT-Gerät
Bei der Magnetresonanztomografie (MRT), einem bildgebenden Verfahren der medizinischen Diagnostik, werden starke Magnetfelder und magnetische Wechselfelder erzeugt.
CAD: Computer Aided Design
Die Abkürzung CAD steht für Computer Aided Design, das heißt „Computergestütztes Konstruieren“. Gemeint ist damit das Erstellen von Produktgrafiken mithilfe eines Computerprogramms.
Welche Faktoren beeinflussen den Schwenkwiderstand?
Der Schwenkwiderstand von Rollen und Rädern beeinflusst die Manövrierbarkeit eines Geräts.
Die meistgelesenen Einträge
Chemische Beständigkeit bei Rollen & Rädern
If castors or wheels are likely to come into contact with aggressive substances, their chemical resistance must be taken into account when selecting the right product.
Räder und Rollen
Räder und Rollen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen. Die Funktionalität und Qualität einer Rolle bzw. eines Rads hängt dabei sowohl von der Gesamtkonzeption als auch von den einzelnen Details ab.
Was ist ein Gleitlager?
Damit Rollen immer rund laufen, benötigen sie ein erstklassiges Radlager. Das Lager ist einer der Faktoren, der die Laufeigenschaften der Rolle mitbestimmt, und somit ein wichtiges Merkmal der Qualität einer Rolle.