Lebensmittel und Catering

Serviert für höchste Ansprüche - Rollen für Lebensmittel und Catering Anwendungen

Serviert für höchste Ansprüche

Besonders in der Nahrungsmittel- und Großküchen-Industrie ist es unerlässlich, zuverlässige Räder und Rollen einzusetzen, die den unterschiedlichsten und regelrecht extremen Anforderungen standhalten können:

Eins mit der Umgebung

Vom 280 °C Backofen bis zum -20 °C Tiefkühlhaus – vom handverschobenen Tabletttransportwagen bis zum vollautomatisierten Warentransport – vom manuellen Säubern bis hin zur Hochleistungswaschanlage – von der Kantine im eigenen Betrieb bis zum Sternerestaurant an der Champs-Elysée – all diese Anwendungen und Einflüsse, neben vielen mehr, prasseln täglich auf die Mobilitätsbringer ein. Immer vorausgesetzt: Zuverlässige top Performance in jeglicher Lebenslage.

Das können wir bieten

TENTE steht für Lösungen und Qualität, die in genau diesen Bereichen optimale Einsatz­bereitschaft gewährleisten. Und nicht nur das: Unsere anwendungsspezifischen Konzepte können helfen, die Küchen- und Speiselogistik zu verbessern und gezielte Painpoints des Marktes zu lösen, wie zum Beispiel effiziente Zentralfeststellung, Lärmreduzierung, Gewichtseinsparung und vieles mehr.

Unsere Produkte

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, Antriebseinheit mit integriertem Steuerungsmodul, absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.

Unsere Lösungen

Unsere Kundenreferenzen