Socket
R20-20x27 / 7
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Gehäuse
Bund Durchmesser | 23,5 mm |
---|
Befestigung
Zapfen Durchmesser | 20 mm |
---|---|
Zapfenlänge | 27 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 30 KG |
---|---|
Bauhöhe | 5,5 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |
Produktname | Socket |
Statische Tragfähigkeit | 60 KG |