Socket
R20-10x29 / 7 without rips
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Gehäuse
Bund Durchmesser | 18 mm |
---|
Befestigung
Zapfen Durchmesser | 10 mm |
---|---|
Zapfenlänge | 29 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 30 KG |
---|---|
Bauhöhe | 3,5 mm |
Gesamtgewicht | 0 KG |
Produktname | Socket |
Statische Tragfähigkeit | 60 KG |