Puretech
JYC150x32-Ø8
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
Material des Radkörpers | Zinkdruckguss |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
Radlagerung | Präzisionskugellager, Rostfrei |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Metallic |
Raddurchmesser | 150 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Achsloch Durchmesser | 8,3 mm |
Nabenlänge | 35,5 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A |
Hauptmerkmale
Produktname | Puretech |
---|---|
Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
Statische Tragfähigkeit | 300 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Gesamtgewicht | 0,89 KG |