Agila
2475DIK050B10-11x31
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
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Ausladung | 24 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Durchmesser | 50 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 19 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering |
---|---|
Produktname | Agila |
Produkttyp | Lenkrolle mit Radfeststeller |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 72 mm |
Gesamtgewicht | 0,26 KG |