Accessory
S70-6x12 / 8
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
---|---|
Bundstift Länge | 12 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 6 mm |
Gesamtgewicht | 0,15 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |