Accessory
P11-40x19 / 8
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Bundstift mit L-Platte |
---|---|
Plattenbreite | 19 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 32 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 32 mm |
Plattenlänge | 40 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 8 mm |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |