Deshalb sind wir stolz, Ihnen präsentieren zu können: Anika evo - die erste Rollen Produktfamilie aus pflanzlichen Materialien. Anika evo besteht zu 98 %* aus Biomasse, die aus der Rizinusbohne gewonnen wird. Die Anika evo-Rolle bietet die gleiche Produktqualität und Farbflexibilität wie die bekannte Anika-Rolle. Mit der Herstellung einer nachhaltigen Möbelrolle ist TENTE der erste Hersteller überhaupt, der die Rizinusbohne in ein Möbelrollensortiment einbezieht.
Die Verwendung der Rizinusbohne hilft uns, den CO2-Fußabdruck um 46 %** zu reduzieren. Die DNA von TENTE besteht aus der Entwicklung und Erforschung neuer Möglichkeiten - die Produktentwicklung für eine nachhaltigere Zukunft ist da keine Ausnahme. Sie können ein Teil dieser nachhaltigen Reise sein!
Beginnen Sie noch heute Ihre nachhaltige Zukunft mit TENTE
Anika evo ist die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Design - eine grüne und nachhaltige Lösung, die alle Bedürfnisse abdeckt und alle Ihre Anforderungen erfüllt, ohne Kompromisse bei Funktionalität und Qualität einzugehen.
Kurz gesagt - Anika evo ist Ihr Weg zu einer grüneren und nachhaltigeren Lösung, ohne Kompromisse bei der Produktqualität, Mobilität und Haltbarkeit einzugehen.
Das elegante und hoch stoßdämpfende Gehäuse ist aus nachhaltigem Biomasse-Material gefertigt. Um die RoHS- und REACH-Vorschriften der Europäischen Union zu erfüllen, verwenden wir schadstofffreie Ressourcen. Alle Komponenten sind resistent gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Wie die bekannte Anika-Rolle hinterlässt auch die Anika evo keine Spuren oder Flecken auf dem Boden, auch nicht nach längerem Stillstand. Dies gilt für alle Arten von Böden, einschließlich unbehandeltem Holz, Naturstein und sogar weichen Teppichen.
Sowohl das Gehäuse als auch die Räder können in einer breiten Palette von Farben nach Ihren spezifischen Bedürfnissen hergestellt werden und lassen sich vollständig in Ihre Möbel integrieren.
*98 % des Gesamtgewichts des für die Herstellung unseres Produkts verwendeten Kunststoffs.
**46 % berechnet nach den Normen für Lebenszyklusmanagement ISO 14040 und 14044.
Downloads
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Noch mehr Informationen über Anika evo finden Sie hier:
Download: Produktinformation Anika Evo