Möbel für den Ladenbau herzustellen ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert Geschick, Geduld und ein Blick fürs Detail. Diese Detailtreue gilt auch für die Suche nach der richtigen Rolle, die zum Design der Möbel passt. Wenn es um Rollen geht, besteht eines der größten Probleme darin, die richtige Größe zu finden.
In der Regel werden größere Rollen (mit höherem Durchmesser) bevorzugt, weil sie eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Das bedeutet, dass sie mehr Gewicht tragen können, ohne zu Bruch zu gehen oder zu verschleißen. Allerdings können größere Rollen das Design von Ladenmöbeln beeinträchtigen. Sie können dazu führen, dass die Möbel sperrig und unattraktiv wirken, was für Ladenbesitzer, die ihr Geschäft schlank und modern gestalten wollen, ein großes Problem darstellt.
Rollen mit geringer Bauhöhe als ideale Ergänzung für Ihr Design
Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Verwendung von robusten Rollen mit geringer Bauhöhe. Im Gegensatz zu den üblich verwendeten Rollen, die oft groß und sperrig sind, können diese Rollen unauffällig unter den Ladenmöbeln angebracht werden. Auf diese Weise wird das Erscheinungsbild der Ladenmöbel nicht beeinträchtigt und die Ästhetik bleibt erhalten. Vor allem für moderne Ladenmöbel, die oft ein minimalistisches Design aufweisen, sind diese Rollen ideal. Der einzige Nachteil ist, dass diese Rollen keine hohe Tragfähigkeit aufweisen - und genau da kommt TENTE ins Spiel.


Unsere Lösung für Sie: Linea load
Unsere Rolle Linea load bietet den einzigartigen Vorteil eines geringen Durchmessers in Kombination mit einer hohen Tragfähigkeit. Bei einem Raddurchmesser von nur 50 mm kann diese Rolle eine Last von bis zu 100 kg tragen, was sie zu einem besonders effizienten und vielseitigen Produkt macht. Der geringe Durchmesser der Rollen ermöglicht es, mehr Platz für die Präsentation des Produkts zu schaffen.
Darüber hinaus kann Linea load nahtlos in Möbel integriert werden, um die Verkaufsprodukte perfekt in Szene zu setzen. Die Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich, um das Design Ihrer Möbel zu ergänzen. Wenn Sie eine spezifische Farbe benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Experten und wir werden die gewünschte Farbe für Sie herstellen.
Darüber hinaus bietet Linea load eine optimale Manövrierfähigkeit. Das heißt, sie lässt sich leicht und flexibel bewegen, um die Position von Ladenmöbeln und Verkaufsprodukten schnell und einfach zu verändern. Im festgestellten Zustand sorgt der Feststellhebel durch ständigen Bodenkontakt dafür, dass sich die Rolle keinen Millimeter von ihrer Position bewegt. Das macht die TENTE Rolle zu einem zuverlässigen und stabilen Produkt, das einen festen und sicheren Stand garantiert.
Ihre Vorteile mit Linea load
- Tragfähigkeiten von bis zu 100 kg in der Twin Version mit niedriger Bauhöhe, um das ausgestellte Produkt zu präsentieren und auszustellen
- Perfekte Manövrierfähigkeit dank Präzisionskugellager in den Rädern
- Sicheres Feststellsystem, damit alles fest an Ort und Stelle steht
- Verschiedene Farben, die optimal zu Ihrem Design passen
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Wenn Sie individuelle Beratung benötigen oder eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre speziellen Anforderungen suchen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir haben ein erfahrenes Expertenteam, das Ihnen gerne hilft, die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Füllen Sie dazu einfach das untenstehende Kontaktformular aus, und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie zu unterstützen!


Warum haben Rollen mit geringer Bauhöhe weniger Tragfähigkeit?
Rollen mit einer geringen Bauhöhe haben aufgrund ihrer Konstruktion eine geringere Tragfähigkeit als Rollen mit einer größeren Bauhöhe. Das liegt daran, dass Rollen mit geringer Bauhöhe auch einen kleineren Durchmesser haben. Ein kleinerer Durchmesser führt zu einer kleineren Kontaktfläche zwischen der Rolle und dem Boden, was zu einer höheren Beanspruchung des Bodens und der Rolle führt. Dadurch verringert sich die Tragfähigkeit.
Welche Faktoren sollten Sie vor dem Kauf von Rollen berücksichtigen?
Die Wahl der richtigen Rolle hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Art der Anwendung, der zu bewegenden Lasten und der Art des Bodens, auf dem die Rolle zum Einsatz kommen soll. Wichtige Kriterien bei der Auswahl der richtigen Rolle sind Tragfähigkeit, Durchmesser, Bodenbeschaffenheit, Art der Anwendung, Umgebung und Befestigung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Rollentyp oder welches Modell am besten geeignet ist, wenden Sie sich gerne an unsere Experten. Wir helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Rolle.
Wie können Möbelrollen im Laden die Bewegung der Kunden und das Einkaufserlebnis verbessern?
Möbelrollen können eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Einkaufserlebnisses in Verkaufsräumen spielen. Die richtigen Möbelrollen bieten mehr Flexibilität, Platzersparnis und eine leichtere Bewegung.