Ist Ihr Krankenhaus zukunftssicher?

In der heutigen schnelllebigen Welt der Automatisierung und Robotik steht die Sicherheit an erster Stelle.

Insbesondere in sensiblen Umgebungen wie Krankenhäusern, wo Fahrerlose Transportsysteme (AGVs) eine Schlüsselrolle spielen, ist es entscheidend, innovative Lösungen zu finden, die sowohl die Sicherheit als auch die Leistung maximieren.


Feststeller mit Kugelschreiber-Prinzip

Durch die Anwendung eines push-push Mechanismus wird nicht nur die Sicherheit verbessert, sondern auch die Funktionalität optimiert. Dieses innovative System ermöglicht ein einfaches und sicheres Aktivieren und Deaktivieren des Feststellers, was das Risiko von Verletzungen deutlich reduziert. Außerdem überzeugt diese Art des Feststellers durch seine Einfachheit. Gerade im stressigen Klinikalltag ist der Feststeller mit Kugelschreiber-Prinzip ein wahrer Alltagsheld, da die Pflegekräfte lediglich von oben auf den Feststeller treten müssen, um die Rolle festzustellen oder zu lösen.

Unsere Rolle Scout

Unser Rolle Scout mit dem Feststeller nach Kugelschreiber-Prinzip bietet diese Sicherheitslösung. Außerdem ist die Scout mit hochwertigen Edelstahl-Komponenten konstruiert und damit nicht nur robust und langlebig, sondern auch leicht zu reinigen. Die verbauten Räder sind komplett abgedichtet, sodass die Rolle Scout vollständig waschbar ist, was vor allem in Krankenhäusern ein absolutes Muss ist. Das Gehäuse ist so gestaltet, dass es auch nach häufigem Gebrauch leicht sauber zu halten ist, was die Wartungskosten senkt und die Lebensdauer der Rollen verlängert.

Ihre Vorteile mit der Rolle Scout auf einem Blick

  • Vollständige Waschbarkeit.
  • Einfaches Feststellen und Lösen – auch im Stress.
  • Schmales Design, sodass AGVs problemlos unter den Trolley fahren können.
  • Automatische Richtungsrückstellung, damit das AGV den Trolley problemlos anheben und abstellen kann.

Entdecken Sie die Vorteile unserer Rolle Scout mit dem Feststeller nach Kugelschreiber-Prinzip noch heute! Maximieren Sie die Sicherheit, verbessern Sie die Effizienz und optimieren Sie die Funktionalität Ihrer AGVs in sensiblen Umgebungen. Die selbstausrichtende Rolle Scout mit ihrem schmalen Design sorgt dafür, dass Ihre AGVs zuverlässig unter Trolleys fahren und diese anheben können, damit Ihre Betriebsabläufe effizienter und reibungsloser sind.

Kontaktieren Sie einfach unsere Experten über das untenstehende Kontaktformular, um mehr zu erfahren!

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.