Linea für Krankenhausbetten

Weniger Lärm, wo Gesundheit und Wohlbefinden wirklich zählen

Stille ist Gold wert: Die richtigen Rollen können den Unterschied ausmachen

In den ruhigen Fluren eines Krankenhauses, wo jedes Geräusch widerhallt und jeder Augenblick zählt, kann die Bedeutsamkeit einer ruhigen Umgebung nicht stark genug hervorgehoben werden. Stellen Sie sich vor, dass das Klappern der Räder eines Rollwagens den dringend benötigten Schlaf eines Patienten stört oder der ständige Lärm von Betten, die umhergeschoben werden, den ohnehin schon anstrengenden Arbeitsalltag zusätzlich belastet.

Hier kommen geräuschreduzierende Rollen ins Spiel. Sie bieten eine Lösung, die den Patientenkomfort erhöht und sicherstellt, dass das medizinische Personal ungestört arbeiten und klar kommunizieren kann, ohne das ständige Brummen der rollenden Geräte. Durch die Minimierung einer der häufigsten Lärmquellen in Krankenhäusern tragen diese fortschrittlichen Rollen zu einer ruhigeren Umgebung bei, in der jedes Geräusch - oder das Fehlen eines solchen - einen Unterschied macht.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen für Krankenhausausstattung

Unsere ergonomischen, geräuscharmen Lösungen entlasten sowohl Patienten als auch Pflegepersonal. Das leise Feststellen und Lösen der Rollen stört die Ruhe der Patienten nicht. Sie ermöglichen eine sanfte und leise Bewegung und tragen so zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei.

Eine unserer beliebtesten Rollen für Krankenhausbetten ist Linea. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel beim Verschieben aus, was zu einer ungestörten Genesung der Patienten beiträgt. Zudem vereinfacht eine einfache Schaltung die Handhabung für das Personal und sorgt für erhöhte Arbeitssicherheit. Die gesamte Linea-Familie bietet hochwertige Kunststoffräder aus Polyurethan, die für einen geringen Rollwiderstand und hohen Fahrkomfort auf weichen und harten Böden sorgen. Optional sind weiche Räder für ein noch leiseres Arbeitsumfeld erhältlich.

Ihre Vorteile mit Linea

  • Linea clinic: Erhöht die Sicherheit durch ihre minimale Höhe beträchtlich. Die Zwillingsrollen bieten optimale Manövrierfähigkeit und einen einfachen und leisen Betrieb.
  • Linea clinic load: Unsere robuste Version für Lasten bis zu 200 kg.
  • Linea e-lock: Das Verriegelungssystem ist in die Rolle integriert und die Verriegelungsfunktionen werden elektronisch gesteuert.

Alle diese Rollen erfüllen die Anforderungen der DIN Norm 12531 für Krankenhausbetten.

Es liegt bei Ihnen

Die Wahl der richtigen Rolle mag wie eine unbedeutende Entscheidung erscheinen, aber gerade im Gesundheitswesen kann sie enorme Auswirkungen haben. Füllen Sie das Kontaktformular aus, und nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um die passenden Rollen für Ihre Bedürfnisse zu finden. Denken Sie daran: Die richtigen Rollen bringen das Gesundheitswesen voran.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.