1430POI032P60-38X32
1430POI032P60-38X32
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit exzellent, Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 11 mm |
---|---|
Breite | 26 mm |
Dom Durchmesser | 26,5 mm |
Farbe | Blaupassiviert, Blaupassiviert |
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, leicht |
Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
Schwenkradius | 27 mm |
Störkreis | 54 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 14 mm |
---|---|
Durchmesser | 32 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Basetech |
Radbreite | 14 mm |
Raddurchmesser | 32 mm |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 32 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4,2 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 24 mm, 30 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 24 mm, 30 mm |
Plattenlänge | 38 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 20 KG |
---|---|
Bauhöhe | 42,5 mm |
Gesamtbreite | 26 mm |
Gesamtgewicht | 0,05 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 40 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |