Compacta
1430POI025P60-35x30
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen, Eisenwarenhändler, Handel |
---|---|
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 10 KG |
Statische Tragfähigkeit | 20 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 36 mm |
Gesamtbreite | 24 mm |
Gesamtgewicht | 0,03 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 9 mm |
Schwenkradius | 21,5 mm |
Störkreis | 43 mm |
Dom Durchmesser | 24,5 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 25 mm |
Breite der Lauffläche | 12 mm |
Radbreite | 12 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 35 mm |
Plattenbreite | 30 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 23 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 28 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4,2 mm |