A
6 Beiträge in dieser Enzyklopädie-KategorieAbfallsammler: TENTE 2477 - optimale Lenkrollen mit PJP Rad.
TENTE 2477 Rollen mit PJP Rad für Abfallsammler - Robuste Lenkrollen mit thermoplastischem Laufgummi für geringen Rollwiderstand und spurlosen Lauf. Integrierter Feststeller für sicheres Abstellen. Langlebig durch korrosionsgeschützten Zinkdruckguss.
Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik
Die Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik sind sehr hoch.
Antimagnetische Rollen für das MRT-Gerät
Bei der Magnetresonanztomografie (MRT), einem bildgebenden Verfahren der medizinischen Diagnostik, werden starke Magnetfelder und magnetische Wechselfelder erzeugt.
Apparaterollen für den Einsatz im Innenbereich
Bei Apparaterollen handelt es sich um leichte Rollen mit einer Tragfähigkeit bis ca. 100 kg pro Rolle.
Ausgezeichnete TENTE Rollen: Levina und Integral
Klare Linien und zurückhaltende Formensprache überzeugen beim universal design award
Ausladung
Rollen lassen sich einteilen in nicht schwenkbare Bockrollen, die der Rolle ihre Richtungsstabilität geben, und vertikal schwenkbare Lenkrollen, die das Manövrieren ermöglichen.