Lexikon: W
Was sind die Eigenschaften von Polyamid als Lauffläche bei Rädern und Rollen?
Räder bzw. Rollen mit einer Lauffläche aus Polyamid sind sehr strapazierfähig und belastbar. Der thermoplastische Kunststoff zeichnet sich durch seine Abriebfestigkeit und geringen Verschleiß aus. Darüber hinaus ist er bruchfest und spurlos. Gegenüber vielen aggressiven Medien weist Polyamid eine hohe Beständigkeit auf, nicht jedoch gegen Oxidationsmittel, Mineralsäuren und Schwermetallsalzlösungen.
Anwendungsbereiche von Polyamid als Lauffläche
Polyamid ist härter als zum Beispiel Polyurethan und verfügt über eine hohe Traglast. Dadurch eignet es sich für Bereiche, in denen schwere Lasten getragen werden müssen. Da Rollen mit Polyamid-Lauffläche bei bis zu -40 °C genutzt werden können, sind sie ideal für einen Einsatz im Tiefkühlbereich geeignet. Auf glatten Böden überzeugt Polyamid durch einen leichten Lauf. Bei kleinen Unebenheiten hingegen ist eine Lauffläche aus Polyurethan besser geeignet. Darüber hinaus kann Polyamid leichte Bodenschäden verursachen und sollte daher auf unempfindlichen Böden eingesetzt werden.