Vom Deutschen Designer Club ausgezeichnet: TENTE Linea & Levina
Mit einer Bronzemedaille des Wettbewerbs wurde die Kunststoffrolle Levina prämiert, die neueste Technik mit perfektem Design vereint. Das solide Gehäuse und die Verarbeitung von hochwertigem Kunststoff sorgen für eine lange Nutzungsdauer. Levina kombiniert dabei ihre hervorragenden Laufeigenschaften mit erstklassiger Standsicherheit durch ein kurzes, leicht bedienbares Bremspedal. Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen, wodurch sich Levina ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignet.
Anerkannte „Gute Gestaltung“: Überflieger von TENTE
Für ihre „Gute Gestaltung“ wurde auch die Doppelrolle Aviana ausgezeichnet. Sie wird für Flugzeugtrolleys eingesetzt und bietet höchsten Komfort über den Wolken. Ihre Laufruhe sorgt dafür, dass das Kabinenpersonal die Trolleys sicher durch die engen Gänge manövrieren kann.
Bettenrollen der Serie 2940 sind besonders für den Einsatz im medizinischen Bereich geeignet. Die schlichten Doppelrollen sind nicht nur haltbar und stabil, sondern widerstehen darüber hinaus hohen Schockbelastungen und sind dabei leicht beweglich. Das überzeugte die Jury des Deutschen Designer Clubs.