Lexikon: R
Roter Punkt steht weltweit für anerkannte Qualität
Der Red Dot Award: Product Design erhielt erst 2000 seinen heutigen Namen. Früher wurde er unter dem Namen Design Innovationen verliehen. Jedes Jahr im Sommer werden Produkte der unterschiedlichsten Sparten in Essen mit dem roten Punkt als Qualitätssiegel ausgezeichnet. Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine Jury aus renommierten Fachleuten aus aller Welt, deren Zusammensetzung sich jährlich ändert. Bekannte ehemalige Juroren waren der malaysische Schuhmacher Jimmy Choo, der deutsche Designer Rido Busse sowie der britische Architekt und Designer Roy Fleetwood.
Auch die Bewertungskriterien werden ständig an neue Erkenntnisse über technische, gesellschaftliche, ökonomische sowie ökologische Anforderungen angepasst. Innovationsgrad, Funktionalität und formale Qualität werden ebenso unter die Lupe genommen wie Ergonomie, Langlebigkeit sowie der symbolische und emotionale Gehalt des Produkts. Weitere Kriterien sind die Produktperipherie, die Selbsterklärungsqualität und die ökologische Verträglichkeit.
Roter Punkt für ausgezeichnete Rollen von TENTE
Einige der innovativen TENTE Rollen wurden bereits mit dem Red Dot Design Award prämiert: Dazu gehören die Rollenserien Smiles, Linea e-lock, Decora, Aviana sowie Integral und die Lenkrolle der Serie 2940. Die Rollenserie Smiles wurde mit ihren freundlichen Gesichtern speziell für Kinderzimmer entwickelt. Die bunten Möbelrollen aus Kunststoff geben im lustigen Katzen-, Bären- oder Flugzeug-Design nahezu allen Kindermöbeln Pfiff und sind gleichzeitig robust genug, um auch beim Toben nicht kaputtzugehen.
Linea e-lock macht den Alltag des Krankenpflegepersonals leichter: Die Krankenbettenrolle verfügt über ein motorgesteuertes Feststellsystem, bei dem die Bremse nicht mehr mit einem Tritthebel, sondern elektrisch gesteuert wird. Im Bereich Pflegebettenrollen erfüllt die Kunststoffrolle Decora den gestiegenen Designanspruch. Sie setzt höchste gestalterische und technische Anforderungen um.
Die ausgezeichnete Doppelrolle Aviana gehört zu den besten im internationalen Produktdesign. Die leise und leichtgängige Rolle erhielt den Red Dot Design Award für die hohe Qualität ihrer Gestaltung. Mit einem schlichten Design überzeugen die ebenfalls prämierte Krankenbettenrolle Integral sowie die Lenkrolle der Serie 2940.