1430PVH065P60-75x60
1430PVH065P60-75x60
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 25 mm |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, leicht |
Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
Schwenkradius | 57 mm |
Störkreis | 115 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 25 mm |
---|---|
Durchmesser | 65 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Puretech |
Raddurchmesser | 65 mm |
Radlagerung | Gleitlager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenloch Durchmesser | 7 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 40 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 55 mm |
Plattenlänge | 75 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 85 mm |
Gesamtgewicht | 0,14 KG |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |