2875ZHP125P30-11 LEFT
2875ZHP125P30-11 LEFT
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 40 mm |
---|---|
Gabelform | Sonderfunktion |
Material | Stahlblech, mittel |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 102,5 mm |
Störkreis | 205 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 32 mm |
---|---|
Durchmesser | 125 mm |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi, antistatisch |
Material des Radkörpers | Flanschrad |
Raddurchmesser | 125 mm |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
---|---|
Bauhöhe | 153 mm |
Gesamtgewicht | 0,89 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Stora |
Produkttyp | Lenkrolle mit Radfeststeller |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |