2340PHP125P30-13
2340PHP125P30-13
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 38 mm |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Material | Stahlblech, mittel |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Schwenkradius | 100,5 mm |
Störkreis | 201 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 32 mm |
---|---|
Durchmesser | 125 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi, antistatisch |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Supratech |
Raddurchmesser | 125 mm |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 13 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
---|---|
Bauhöhe | 157 mm |
Produktname | Stora |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |