7477PJC075P30-11
7477PJC075P30-11
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut, Fahrgeräusch sehr gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit hervorragend |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 24 mm |
---|---|
Breite | 43 mm |
Dom Durchmesser | 43 mm |
Farbe | Stahl, Rostfrei |
Gabelform | Bauchig |
Material | Rostfreier Stahl, mittel |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 81 mm |
Störkreis | 162 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 25 mm |
---|---|
Durchmesser | 75 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Supratech |
Radbreite | 25 mm |
Raddurchmesser | 75 mm |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Radlagerung | Präzisionskugellager, Rostfrei |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 75 KG |
---|---|
Bauhöhe | 100 mm |
Gesamtbreite | 43 mm |
Gesamtgewicht | 0,32 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Agila stainless |
Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
Statische Tragfähigkeit | 150 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |