3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit zufriedenstellend |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 55 mm |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, schwer |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 155 mm |
Störkreis | 310 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 50 mm |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Material des Radkörpers | Stahlblech |
Rad Name 0 (ERP) | Puretech |
Raddurchmesser | 200 mm |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte mit Zentralverriegelungsfunktion |
---|---|
Plattenbreite | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm |
Plattenlänge | 137 mm |
Hauptmerkmale
Bauhöhe | 240 mm |
---|---|
Gesamtgewicht | 3,36 KG |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
Produktname | Alpha central |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
Statische Tragfähigkeit | 410 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |