Accessory
compl. fitting R47/32-35 assambled
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
Gesamtgewicht | 0,17 KG |
Befestigung
Expanderbefestigung (Minimum) | 32 mm |
---|---|
Expanderbefestigung (Maximum) | 35 mm |